故障12制动器

子故障:12.1

说明:制动输出端故障

 

反应:应用程序停止 + 输出级锁定

原因

措施

未连接制动器。

– 检查制动器连接情况。

– 检查调试情况。

制动电缆在接通状态下断开。

检查制动器连接情况。

过电流 > 2 A导致制动器过载。

– 确保所连接的制动器是允许使用的。

– 检查制动器。

频繁接通 (> 0.5 Hz) 导致制动器过载。

降低制动开关频率。

子故障:12.2

说明:DC 24 V制动电压超出公差范围

 

反应:应用程序停止 + 输出级锁定

原因

措施

DC 24 V电源电压超出公差范围24 ~ 26.4 V。

检查DC 24 V电源电压。

子故障:12.3

说明:制动器温度超出允许的范围

 

反应:输出级锁定

原因

措施

制动器温度超出允许范围(过低或过高)。

检查环境条件和应用。

对于分散式设备,直流侧的过压通过制动器降低。因此,制动器的温度会过高。

检查应用程序在发电机运行上的比例。

子故障:12.4

说明:制动控制模块缺失

 

反应:输出级锁定

原因

措施

尽管设备没有相应的模块,但制动控制已激活。

选择其他制动器类型或制动器接口。

子故障:12.5

说明:制动器短路

 

反应:输出级锁定

原因

措施

制动器短路。

检查制动器连接。

子故障:12.7

说明:制动器中过电流

 

反应:输出级锁定

原因

措施

制动器所需的电流比制动控制电子设备所能提供的更多。

– 检查制动器的参数设定。

– 使用合适的制动器/制动控制电子设备。

制动线圈损坏。

更换制动器。

子故障:12.8

说明:电源电压故障

 

反应:制动器电源电压错误

原因

措施

故障可能由以下原因导致:

– 制动整流块的电源电压超出有效范围。

– 制动整流块的电源电压不存在。

– 检查电源电压。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。

子故障:12.9

说明:合理性故障

 

反应:输出级锁定

原因

措施

未连接制动器。

连接制动器。

制动器连接错误。

检查制动器连接并修正。

将错误的制动器投入运行。

检查调试。

子故障:12.20

说明:数字化电机集成 - 严重故障

 

反应:输出级锁定,带自复位

原因

措施

数字化电机集成的智能制动整流器检测到严重故障。

注意子从站的故障信息。从该故障信息中推断出确切的故障原因,并且采取相应的措施进行排障。

子故障:12.21

说明:数字化电机集成 - 故障

 

反应:紧急停止 + 输出级锁定,带自复位

原因

措施

数字化电机集成的智能制动整流器检测到故障。

注意子从站的故障信息。从该故障信息中推断出确切的故障原因,并且采取相应的措施进行排障。

子故障:12.22

说明:数字化电机集成 - 警告

 

反应:警告,带自复位

原因

措施

数字化电机集成的智能制动整流块发出一个警告。

注意子从站的警告。从该警告中推断出确切的原因,并且采取相应的措施进行排障。

子故障:12.23

说明:数字化电机集成 – 超时

 

反应:输出级锁定

原因

措施

与智能制动整流块的通讯受到干扰。

检查连接。

子故障:12.24

说明:数字化电机集成 – 初始化故障

 

反应:输出级锁定

原因

措施

智能制动整流器初始化失败。

– 确认故障。

– 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。