技术数据

电源扼流圈

ND0070-503

ND0160-503

ND0300-503

ND0420-503

部件号

17984173

17984181

17983800

17983819

额定电源电压U额定

3 × AC 230 V – 500 V 50/60 Hz

额定电流I额定

7 A

16 A

30 A

42 A

额定电感

0.36 mH

0.2 mH

0.1 mH

0,045 mH

额定功率损耗

4 W

9 W

11 W

13 W

环境温度ϑ环境

-10°C – 45°C(降低:3% I额定,直至最高温度60°C)

连接触点
L1/L2/L3 ~ L1’/L2’/L3’

0.2 – 4 mm2

0.2 – 10 mm2

2.5 – 16 mm2

拧紧扭矩
L1/L2/L3 ~ L1'/L2'/L3'

0.5 – 1 Nm

1.2 – 2 Nm

2.5 Nm

PE连接触点

M4

M5

PE拧紧扭矩

1.5 Nm

3 Nm

防护等级

IPXXB,符合EN 60529

质量

0.5 kg

1.3 kg

1.95 kg

1.82 kg