表面防护
驱动装置可以选配以下变型的表面防护。
表面防护 | 环境条件 | 示例应用 | |
---|---|---|---|
标准 | 适用于在室内和封闭场地内的中性气体环境下工作的机器和设备。 类似的腐蚀性类别根据DIN EN ISO 12944-2标准:
|
| |
OS1 | 适用于会出现冷凝的环境条件和湿度或污染程度较低的大气环境,例如:在露天搭棚或罩盖下使用机器。 类似的腐蚀性类别根据DIN EN ISO 12944-2标准:
|
| |
OS 2 | 适用于湿度较高或中等污染的大气环境,例如直接在露天条件下使用。根据腐蚀性类别根据DIN EN ISO 12 944-2标准:
|
| |
OS 3 | 适用于湿度很高且偶尔会出现严重的气体和化学性污染的环境条件。偶尔用含酸或碱的液体进行湿清洗。也可用于受中等盐侵蚀的海滨地区。 类似腐蚀性类别符合DIN EN ISO 12 944-2标准:
|
| |
OS 4 | 适用于经常会出现高湿度及严重的气体和化学性污染的环境条件。定期用含酸或碱的液体进行清洗,也可采用化学性清洁剂。 依据腐蚀性类别按照DIN EN ISO 12944-2环境条件分类:
|
|
设备(带规格为2的电子设备盖板)没有OS2至OS4的表面防护。