持续制动功率
下表列出了BW050-008-01和BW033-012-01制动电阻的持续制动功率:
制动电阻
| BW050-008-01 | BW033-012-01 | |||
---|---|---|---|---|---|
持续制动功率 | 符合IEC认证 | 符合UL认证 | 符合IEC认证 | 符合UL认证 | |
100%负载持续率 | 0.8 kW | 0.48 kW | 1.2 kW | 0.72 kW | |
50%负载持续率 | 1.6 kW | 1 kW | 2.4 kW | 1.5 kW | |
25%负载持续率 | 3 kW | 2 kW | 4.5 kW | 3 kW | |
12%负载持续率 | 4.4 kW | 4.4 kW | 6.6 kW | 6.6 kW | |
6%负载持续率 | 7.2 kW | 7.2 kW | 10.8 kW | 10.8 kW | |
3%负载持续率 | 12 kW | 12 kW | 18 kW | 18 kW | |
2%负载持续率 | 15.4 kW | 15.4 kW | 23.1 kW | 23.1 kW | |
1%负载持续率 | 28.8 kW | 28.8 kW | 43.2 kW | 43.2 kW |