X4142:工程设计接口

关于此连接的说明见下表:

功能

工程设计接口 (CAN)

连接方式

M12-SPEEDCON,5针,母头,B编码,颜色:红色

接线图

占用

触点

功能

1

Res.

预留

2

24V_OUT

DC 24 V辅助输出端此输出端仅可用于为SEW-EURODRIVE组件供电。

3

0V24_OUT

0V24参考电位此输出端仅可用于为SEW-EURODRIVE组件供电。

4

CAN_H

CAN High连接

5

CAN_L

CAN Low连接