概述
MOVIMOT® performance |
| |
|---|---|---|
电源开关的许可次数 | 1 x 每分钟 | |
最短“断电”时间 | 10 s | |
操作模式 | S1,DB (EN 60034-1) | |
冷却方式 | 自冷却 | |
报告功能 | 用于设备状态提示的显示单元
| |
必要的防护措施 | 设备接地 | |
端子的电流负载能力 | 参见章节“技术数据” > “设备数据” > 端子的电流负载能力 更多信息请参见章节:“电气安装” > “安装规定” > 允许的端子电缆截面。 | |
抗干扰性能 | EN 61800-3,第2类环境(工业环境) | |
干扰辐射 | EN 61800-3,C3类 针对IT系统配电网,未指定任何EMC类别。 | |
质量 | 参见章节“技术数据” > “设备数据” > “MOVIMOT® performance的一般技术数据” > 电机.. | |