参数设定模式
进行设备调试有以下两种参数设定模式可用:
简易模式
通过固定的控制接口进行简单调试。
- 设置参数、设定值和附加功能只能通过设备上的机械设置元件(电位计和DIP开关)进行调整。
- 进行调试时无需使用软件和操作面板。
- 切换为简单模式时,所有参数都将重置为出厂状态。
- 设备的所有参数均为写保护状态。
例外情况:
- 也可以在简单模式下更改用于配置设备地址和参数设定模式的参数。
专家模式
参数设定模式,可以通过MOVISUITE®工程设计软件或操作面板CBG...完全访问所有设备功能。
- 设备的预定义控制接口可以根据应用程序的要求进行调整。
- 可以禁用机械设置元件。借此激活其替换值(可进行参数设定)。
- 可以设置设备的参数。
可以通过工程设计软件MOVISUITE®或操作面板CBG…设置参数设定模式。

[1] | 基本设置 > 权限 > 参数设定模式 > 专家模式 |