LED“AS-i”
下表列出了LED指示灯“AS-i”的显示功能:
LED指示灯 | 运行状态/ | 含义 | 措施 |
|---|---|---|---|
– 熄灭 | 未准备就绪 | 无电源电压。 | 接通电源电压。 等待直至初始化完成。 |
子组件的固件与所使用的硬件不兼容。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | ||
子组件的固件无法启动。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | ||
绿光 长亮 | 准备就绪 | 设备正在正常运行模式下工作。 | – |
黄色 闪烁 | 未准备就绪 | 正在升级子组件的固件。 | 等待,直至升级完成。 |
红光 闪烁 | 未准备就绪 | 与AS接口主站的通讯受到干扰。 | 检查设备的AS接口连接。 检查AS接口主站的配置。 检查AS接口安装中的所有连接。 |
1 x 红光,1 x 黄光 闪烁 | 未准备就绪 | 设备地址已设置为0。 | 请设置一个有效的设备地址。 |
2 x 红光,2 x 黄光 闪烁 | 未准备就绪 | AS-i接口主站识别到一个地址冲突。该地址已被另一个设备占用。 | 请再设置一个空闲的设备地址。 |
红光 长亮 | 未准备就绪 | AS接口通讯受到干扰。 | 检查设备的AS接口连接。 检查AS接口安装中的所有连接。 |