电机轴端装配公差

下表显示驱动装置轴端和法兰的允许公差:

轴端

法兰

直径公差根据EN 50347标准

  • ISO j6,当Ø ≤ 28 mm
  • ISO k6,当38 mm ≥ Ø ≤ 48 mm
  • ISO m6,当Ø ≥ 55 mm
  • 中心孔根据DIN 332标准,DR..型

法兰公差根据EN 50347标准

  • ISO j6,当Ø ≤ 250 mm
  • ISO h6,当Ø ≥ 300 mm