废弃处理

根据产品特性和当地的相关规定对产品和零部件进行分类废弃处理。如果有,请对产品进行回收利用或联系专业的废物处理公司。如果可能,请将产品分为以下类别:

  • 铁、钢或铸铁
  • 不锈钢
  • 磁铁
  • 电子部件
  • 塑料

以下物质会危及您的健康和环境。请注意,必须单独收集这些物质并分开进行废弃处理。

  • 油和油脂
  • 请分别收集废油和废油脂。注意不要将废油与溶剂混合。请对废油和废油脂进行正确的废弃处理。
  • 屏幕
  • 电容器
按照WEEE准则2012/19/EU进行废弃处理

本产品及其附件可能属于WEEE准则的国家/地区特定的适用范围。请您按照各国/地区规定为本产品及其附件进行废弃处理。

更多信息请咨询负责您所在地区的SEW-EURODRIVE分公司或SEW-EURODRIVE授权的合作方。