Versión con tapa de la electrónica tamaño 2
La imagen siguiente muestra un ejemplo de la placa de características opcional de posiciones de conectores enchufables:
La placa de características muestra las designaciones y las posiciones de los conectores enchufables en la caja de conexiones.
Para esta placa de características son posibles las posiciones X y 2.
En la unidad de accionamiento se pegan como máximo 2 placas de características. Si se necesitan 3 placas de características, en el suministro se adjunta una placa de características.