Requisitos previos para el montaje

Verifique que se cumplen los siguientes puntos:

  • Los datos de la placa de características de la unidad de accionamiento coinciden con la red de alimentación.
  • La unidad de accionamiento no está dañada (no presenta daños causados por el transporte o el almacenamiento).
  • Temperatura ambiente según las instrucciones de funcionamiento, placa de características y tabla de lubricantes en el catálogo de motorreductores "CM3C".
  • No se debe realizar el montaje de la unidad de accionamiento si se presenta alguna de las siguientes condiciones en su entorno:
    • Atmósfera potencialmente explosiva
    • Aceites
    • Ácidos
    • Gases
    • Vapores
    • Radiaciones
  • En diseños especiales: La unidad de accionamiento debe estar adaptada a las condiciones ambientales reales.
  • Los ejes de salida y las superficies de las bridas deben limpiarse completamente de productos anticorrosivos, impurezas o similares. Utilice un disolvente comercial. No permita que el disolvente entre en contacto con los bordes de cierre de los retenes, ya que podría dañarse el material.
  • Tome las medidas necesarias para evitar el desgaste de los retenes del eje de salida cuando se encuentren expuestos a un ambiente abrasivo.