Ejemplo con tapa de la electrónica tamaño 1
La siguiente imagen muestra la conexión de la conexión equipotencial y de los cables de puesta a tierra (PE):

[1] | La instalación mecánica de una unidad de accionamiento con eje hueco (p. ej. en versiones con reductor) no constituye una conexión conductora de superficie entre la unidad de accionamiento y la placa de montaje. En este caso se necesita una conexión equipotencial de baja impedancia con capacidad de AF [4]. La instalación mecánica de una unidad de accionamiento sin eje hueco representa una conexión amplia conductora entre la unidad de accionamiento y la placa de montaje. En este caso, la superficie de apoyo completa debe ser conductiva (p. ej., sin pintar). |
[2] | Cable de puesta a tierra en el cable de alimentación de la red |
[3] | 2. cable de puesta a tierra a través de bornas separadas |
[4] | Conexión equipotencial conforme a CEM, p. ej., mediante cinta de puesta a tierra (hilo de alta frecuencia) Los puntos de contacto deben ejecutarse conductores de electricidad (sin pintar). Para obtener una mejor puesta a tierra de baja impedancia para altas frecuencias, SEW‑EURODRIVE recomienda elementos de conexión con protección anticorrosión. La opción de puesta a tierra AF puede combinarse con la puesta a tierra BF en la caja de bornas. |
- No utilice el apantallado de cables de datos para la conexión equipotencial.
AVISO