Datos técnicos

Tipo

BW100-

001/.../...

BW100-

002/.../...

Potencia nominal continua a TU~40 °C

100 W

200 W

Valor de resistencia RBW

100 Ω ±10 %

100 Ω ±10 %

Tipo

Construcción plana

Conexiones

3 x AWG 20

l = 150 cm

Índice de protección (EN 60529)

IP66

Rango de temperatura de funcionamiento

-25 a +40 °C

Tipo de refrigeración

Convección natural

Temperatura de la carcasa con potencia nominal continua a TU~40 °C

< 300 °C

Conformidad

CE/UL/CSA

Reducción de potencia TU> 40 °C

5 % por cada 10 K hasta 60 °C