Derating in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur
Das folgende Bild zeigt die IN-Reduktion in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der Netznennspannung UNetz:
Wenn Sie das Gerät mit einer Stützspannung von DC 24 V von extern versorgen, beträgt die IN-Reduktion (Derating) immer 3 %/K. Die maximal zulässigen Umgebungstemperaturen betragen unverändert 55 °C oder 60 °C (je nach Ausführung).
Derating
Die folgende Tabelle zeigt die IN-Reduktion von Geräten der Baugröße 2 in Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur und der Netznennspannung UNetz:
Umgebungstemperatur | IN-Reduktion | ||
|---|---|---|---|
CM3C.. /D..0070.. | CM3C.. /D..0095.. | ||
UNetz > 460 V | UNetz = 400 V | UNetz > 460 V | |
30 °C bis 35 °C | – | – | 2 % IN/K |
35 °C bis 40 °C | – | 1 % IN/K | 2 % IN/K |
40 °C bis 55 °C | 3.5 % IN/K | 3 % IN/K | 3 % IN/K |
55 °C bis 60 °C | – | 3 % IN/K | – |
Beispiel:
Berechnung des effektiven Motorstroms der Antriebseinheit CM3C../D..0095.. bei:
- Umgebungstemperatur
ϑ= 45 °C - Netznennspannung UNetz = 460 V
IN-Reduktion | = 2 % IN/K × (40 °C - 30 °C) + 3 % IN/K × (45 °C - 40 °C) = 2 % IN/K × 10 K + 3 % IN/K × 5 K = 20 % IN + 15 % IN = 35 % IN |
Motorstrom | = 100 % IN - 35 % IN = 65 % IN |
Bei diesen Bedingungen reduziert sich der effektive Motorstrom der Antriebseinheit CM3C../D..0095.. auf 65 % des Ausgangsnennstrom IN.