Typenbezeichnung Elektronikdeckel DAC..
Die folgende Tabelle zeigt die Typenbezeichnung des Elektronikdeckels:
DAC | Produktfamilie DAC = Elektronikdeckel Direct AS-Interface Communication |
1 | Typ Kommunikation 1 = AS-Interface |
0 | Anschlusskonfiguration 0 = M12-Steckverbinder am Elektronikdeckel (Standard) |
A | Version Kommunikation |
– |
|
0020 | Ausgangsnennstrom Elektronikdeckel 0020 = 2.0 A 0025 = 2.5 A 0032 = 3.2 A 0040 = 4.0 A 0055 = 5.5 A 0070 = 7.0 A 0095 = 9.5 A 0125 = 12.5 A 0160 = 16.0 A |
– |
|
5 | Anschluss-Spannung 5 = AC 500 V |
0 | Leistungsteil-Variante EMV 0 = Grundentstörung 1 = IT-Netz-Ausführung |
3 | Anschlussart 3 = 3-phasig |
– |
|
A | Version |
– |
|
T | Gerätevariante T = Technologieprofil (Feldbusanschluss) |
0 | Technologielevel 0 = Technologielevel 0 (Standard) |
0 | Applikationslevel 0 = Applikationslevel 0 (Standard) |
– |
|
000 | MOVIKIT® Version 000 = Ab Werk kein MOVIKIT®-Modul geladen |
/ |
|
B | Betriebsartoption B = Bremsenansteuerung C = Spezifische Kundenkennung P = Kundenspezifische Parametrierung |