Allgemeine Hinweise
Sicherheitshinweise MOVIMOT® performance
Produktbeschreibung
Technische Daten
Projektierung Antriebseinheit
Projektierung Funktionale Sicherheit
Geräteaufbau
Mechanische Installation
Elektrische Installation
Inbetriebnahme
Betrieb
Service
Inspektion und Wartung
Adressenliste
Allgemeine Hinweise
loading...
Sicherheitshinweise MOVIMOT® performance
loading...
Produktbeschreibung
loading...
Technische Daten
loading...
Projektierung Antriebseinheit
loading...
Projektierung Funktionale Sicherheit
loading...
Geräteaufbau
loading...
Mechanische Installation
loading...
Elektrische Installation
Installationsplanung unter EMV-Gesichtspunkten
Potenzialausgleich am Anschlusskasten
Installationsvorschriften
Installationstopologien
Klemmenbelegung MOVIMOT® performance DAC
Anschlussvarianten Funktionale Sicherheit
Anschlussbild MOVIMOT® performance DAC
Kabelführung und Kabelschirmung
EMV‑Kabelverschraubungen
Steckverbinder
Belegung der optionalen Steckverbinder
Belegung der Steckverbinder am Elektronikdeckel
PC-Anschluss
Installationsplanung unter EMV-Gesichtspunkten
loading...
Installationsvorschriften
loading...
Installationstopologien
loading...
Klemmenbelegung MOVIMOT® performance DAC
loading...
Anschlussvarianten Funktionale Sicherheit
loading...
Kabelführung und Kabelschirmung
loading...
EMV‑Kabelverschraubungen
loading...
Steckverbinder
loading...
Belegung der optionalen Steckverbinder
X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
X1206: AC-400-V-Anschluss (IN)
X2242: AC-400-V-Anschluss (OUT)
X1207: AC-400-V-Anschluss (IN)
X1217: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (IN)
X2328: Anschluss PA für AC 400 V und DC-24-V-Stützspannung (OUT)
X5504: STO (3-adrig)
X5505: STO (3-adrig)
X5135: Digitale Eingänge
X5136: Digitale Eingänge, Relais-Ausgang
X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
X1524: DC-24-V-Stützspannung, Eingang (AUX-PWR)
X4142: Engineering-Schnittstelle
X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
Anschlusskabel
Anschluss der Kabel mit offenem Ende
Anschlusskabel
Kabelquerschnitt 1.5 mm2
Kabelquerschnitt 2.5 mm2
Kabelquerschnitt 4.0 mm2
X5504: STO (3-adrig)
loading...
X5505: STO (3-adrig)
loading...
X5136: Digitale Eingänge, Relais-Ausgang
loading...
X1523: DC-24-V-Stützspannung, Eingang
loading...
X4142: Engineering-Schnittstelle
loading...
Belegung der Steckverbinder am Elektronikdeckel
loading...
PC-Anschluss
loading...
Inbetriebnahme
loading...
Betrieb
loading...
Service
loading...
Inspektion und Wartung
loading...
Anschlusskabel
Weiterführende Informationen
Kabelquerschnitt 1.5 mm2
Kabelquerschnitt 2.5 mm2
Kabelquerschnitt 4.0 mm2
❮
❯
MOVIMOT® performance DAC
Sprache
Deutsch
English
汉语
Brasileiro
Español
SEW-EURODRIVE
Home
Elektrische Installation
Belegung der optionalen Steckverbinder
X1203_1 und X1203_2: AC-400-V-Anschluss
Anschlusskabel