故障25参数存储器监控
子故障:25.1 说明:超时警告 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
存储器访问(读/写)持续时间长于预期时间。 | 无需采取措施。存储器访问结束后,将自动重置故障。 | |
子故障:25.2 说明:非易失性存储器系统 – 运行时故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
非易失性存储器系统中出现运行时故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交付时的值。 – 如果故障反复出现,则更换设备/存储器模块。请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 – 执行基本初始化。为此,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.6 说明:设备配置不兼容 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
子组件损坏。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
设备中包含的数据组已被其他设备复制,该设备的设备系列、功率或电压与当前设备的不同。 | – 通过手动故障复位确认故障。为此,在 [诊断] > [状态] > [故障状态] 下的参数“手动故障复位”中选择设置“通过接受参数组”。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交付时的值。 | |
设备中已使用另一设备的可更换存储器模块,该设备的设备系列、功率、电压或规格等与当前设备不同。 | – 使用正确的存储器模块。 – 通过手动故障复位确认故障。为此,在 [诊断] > [状态] > [故障状态] 下的参数“手动故障复位”中选择设置“通过接受参数组”。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交付时的值。 – 执行基本初始化。为此,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
功率部件已更换,其与原功率部件在功率或电压方面不一致。 | – 使用合适的功率部件。 – 通过手动故障复位确认故障。为此,在 [诊断] > [状态] > [故障状态] 下的参数“手动故障复位”中选择设置“通过接受参数组”。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交付时的值。 | |
子故障:25.7 说明:非易失性存储器系统 – 初始化故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
非易失性存储器系统初始化失败。 | – 关闭并重新接通设备。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将非易失性存储器中的所有数据重置为交付时的值。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 – 执行基本初始化。为此,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.10 说明:功率部件配置数据 – 版本冲突 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
功率部件配置数据的版本错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.12 说明:功率部件配置数据 – CRC故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
功率部件的配置数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.13 说明:控制电子元件配置数据 – CRC故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
控制电子元件的配置数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.14 说明:功率部件校准数据 – 版本冲突 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
功率部件校准数据的版本错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.15 说明:控制电子元件校准数据 – 版本冲突 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
控制电子元件校准数据的版本错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.16 说明:功率部件校准数据 – CRC故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
功率部件的校准数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.17 说明:控制电子元件校准数据 – CRC故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
控制电子元件的校准数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.18 说明:功率部件质量安全数据 – CRC故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
功率部件的质量安全数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.19 说明:控制电子元件质量安全数据 – CRC故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
控制电子元件的质量安全数据错误。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.20 说明:基本单元存储器 – 初始化故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
基本单元存储器初始化失败。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.21 说明:基本单元存储器 – 运行时故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
基本单元存储器中出现运行时故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.30 说明:可更换存储器模块 – 初始化故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
可更换存储器模块的格式不正确。 | – 关闭并重新接通设备。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将可更换存储器模块上的所有数据重置为交付时的值。 | |
恢复出厂状态后,可更换存储器模块初始化失败。 | – 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 – 执行基本初始化。为此,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.31 说明:可更换的存储器模块 – 运行时故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
可更换存储器模块中出现运行时故障。 | – 安装新的存储器模块,重新进行调试。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.32 说明:可更换的存储器模块不兼容 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
可更换存储器模块与设备不兼容。 | 更换存储器模块。 | |
子故障:25.33 说明:可更换存储器模块 – 设备类别不兼容 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
可更换的存储器模块已格式化,但其中包含来自不同设备类别的设备的数据。数据不兼容,无法使用。 | – 更换存储器模块。 – 恢复出厂状态。请注意,这样会将可更换存储器模块上的所有数据重置为交付时的值。 | |
子故障:25.50 说明:安全选件的可更换存储器模块 – 运行时故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
在安全选件的可更换存储器模块中检测到运行时故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.51 说明:安全选件的可更换存储器模块 – 初始化故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
安全选件的可更换存储器模块初始化故障。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:25.61 说明:恢复点 – 故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
无法创建恢复点。 | 重新创建恢复点。 | |
子故障:25.70 说明:卡配置不兼容 | ||
|---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
当前的卡配置与调试时所保存的配置状态不一致。已移除调试期间仍存在的卡。 | – 恢复卡的原始配置。 – 通过手动故障复位确认故障。为此,在 [诊断] > [状态] > [故障状态] 下的参数“手动故障复位”中选择设置“通过接受参数组”。 | |