X1217:用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN)
关于此连接的说明见下表:
功能 |
|---|
用于AC 400 V和DC 24 V辅助电压的PA连接 (IN) |
连接方式 |
|---|
MQ15-X-Power,公头,无管接螺母的插接头,MURR Elektronik公司(电流负载最大16 A) |
接线图 |
|---|
|
占用 | ||
|---|---|---|
触点 | 功能 | |
1 | L1 | 电源连接,相位L1 (IN) |
2 | L2 | 电源连接,相位L2 (IN) |
3 | L3 | 电源连接,相位L3 (IN) |
PI | PI | 保护接地接头 |
A | +24 V | 用于辅助运行的DC 24 V输入端 (IN) |
B | 0V24 | 用于辅助运行的0V24参考电位 (IN) |
插接头无法调整。因此,请检查是否可以使用角型配对插接头。
提示

