分配
下表列出了MOVIMOT® performance DBC的端子分配:
端子 | 编号 | 标记 | 功能 | |
|---|---|---|---|---|
X1 | 1 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – IN |
2 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – IN | |
3 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – IN | |
11 | 棕色 | L1 | 电源连接,相位L1 – OUT | |
12 | 黑色 | L2 | 电源连接,相位L2 – OUT | |
13 | 灰色 | L3 | 电源连接,相位L3 – OUT | |
| – | – | PE | 保护接地连接 |
X3 | 1 | – | BW | 制动电阻接头 |
2 | – | BW | 制动电阻接头 | |
X9
| 1 | 黄色 | F_STO_P1 | 输入端STO+ |
2 | 黄色 | F_STO_P1 | 输入端STO+ | |
3 | – | 0V24_OUT | DC 24 V输出端的 | |
4 | – | 24V_OUT | DC 24V输出端 | |
5 | – | DI01 | 数字量输入端DI01 | |
6 | – | DI02 | 数字量输入端DI02 | |
11 | 黄色 | F_STO_M | STO_接地输入端 | |
12 | 黄色 | F_STO_M | STO_接地输入端 | |
13 | – | 24V_IN | DC 24V供电 | |
14 | – | DOR-C | 继电器输出端DO R,通讯触点 | |
15 | – | DI03 | 数字量输入端DI03 | |
16 | – | DI04 | 数字量输入端DI04 | |
21 | 黄色 | F_STO_P2 | 输入端STO+ | |
22 | 黄色 | F_STO_P2 | 输入端STO+ (用于分线) | |
23 | – | 0V24_IN | DC 24 V电源的 | |
24 | – | DOR-NO | 继电器输出端DO R,常开触点 | |
25 | – | 0V24_OUT | DC 24 V输出端的 | |
26 | – | 24V_OUT | DC 24V输出端 | |
X31 | 1 | – | 0V24_OUT | DC 24 V辅助输出端的 |
2 | – | CAN_L | CAN Low连接 | |
3 | – | CAN_H | CAN High连接 | |
4 | – | 24V_OUT | DC 24 V辅助输出端 | |