示例2
[1]
驱动装置
[2]
外部安全装置
注意下列提示:
不得使用0V24_OUT和24V_OUT电源电压为外部安全装置供电。
仅当驱动装置和外部安全装置之间的电缆可以被认定为没有故障时,才允许使用该接线方式(示例2)。如果电缆永久(固定)敷设并采取了措施防止外部受损(例如通过电缆沟或保护管),则可以根据EN ISO 13849-2排除电缆中任意2个导体之间的故障。
❮
❯
MOVIMOT® performance DBC
语言
Deutsch
English
Brasileiro
Español
汉语
SEW-EURODRIVE
首页
电气安装
安全功能连接方式
通过端子X9连接
接线图
2极PM接通
示例2