配置停机时的驱动装置行为 (FCB02、FCB13、FCB14)
参数停机时的行为(路径:驱动功能 > FCB02停止标准)定义了删除驱动装置使能后和电机停止后驱动装置的行为。功能模块FCB02、FCB13和FCB14激活时该参数生效。
下表显示电机停止后的驱动装置行为:
索引 | 参数 | 设置 | 电机停止时的行为 | ||
|---|---|---|---|---|---|
制动器/DynaStop® | 电机模式 | 对 | |||
8563.1 | 停机时的行为 (路径:功能 > 驱动功能 > FCB02停止标准) | 驱动装置已通电(制动器打开/ | 制动器打开 | 保持控制 | 以电机模式将电机轴调至转速 = “0”。 |
DynaStop® | |||||
驱动装置未通电(制动器关闭/DynaStop®激活) | 制动器 | 电机断电 | 通过制动器保持电机轴。 | ||
DynaStop® | 通过DynaStop®阻止电机轴运动。 | ||||
驱动装置未通电(无制动器/存在DynaStop®) | 制动器打开 | 电机断电 | 电机轴自由运动。 | ||
DynaStop® | |||||