专家模式下的调试

在专家模式下,借助SEW-EURODRIVE的工程设计软件MOVISUITE®或操作面板CBG21A将设备投入运行。

调试在功能上分为若干段。以下步骤展示了调试设备的操作方法。

驱动机构段

驱动机构

配置驱动机构。

接口段

标准接口

标准接口的基本设置

  • 标准I/O
  • 编码器1

功能段

输入/输出配置

  • 标准I/O
  • I/O卡DI/DO

驱动功能

  • FCB05转速控制

扩展后的
驱动功能

  • FCB01输出级禁用
  • FCB02标准停止
  • FCB26在用户设限处停止

监控

  • 极限值1
  • 监控功能1
  • 节能功能

关于驱动装置的信息

可通过项目节点调用设备数据。

设备数据

  • 设备标识
  • 主组件
  • 子组件
  • 生产标签

故障反应

概览

  • 轴模块
  • 电源监控
  • 功能

设置

  • 访问权限
  • 复位设备参数。