规格1电子设备盖板的操作步骤
注意
防护等级失效。
财产损失。
- 如果从接线盒上取下盖板,则须对盖板和布线空间进行防潮、防尘或防异物处理。
按如下步骤更换MOVIMOT® performance的密封垫:
- 执行检查/维护前的准备工作一章中规定的操作步骤。
- 拧松并拆下电子设备盖板上的螺栓。
- 将先前的密封垫从固定凸轮上顶起并松开。
- 按下图中的数字顺序进行操作便于拆卸。
- 从接线盒上完全拆下原装密封垫。
- 认真清洁接线盒和电子设备盖板的密封面。
- 将新的密封垫放在接线盒上并将其卡入固定凸轮。按图示中的数字顺序进行操作便于安装。
- 按照相应有效的操作手册对安装和调试进行检查。
- 将电子设备盖板重新放在接线盒上并固定。
- 安装电子设备盖板时,请注意以下操作步骤:放上/旋入螺栓,并用6.0 Nm的拧紧扭矩十字交叉逐步拧紧。