连接至X31(接线盒中的RJ10)

注意

接头X31可提供24 V电源电压,用于运行所连接的选件。
所连接的额定电压较低的选件损坏。
  • 在接头X31上仅连接额定电压为24 V的选件,例如:
    • 接口适配器USM21A,
    • 操作面板CBG..
  • 下列额定电压为5 V的选件不得连接在接头X31上:
    • USB11A、UWS11A、UWS21A接口适配器
    • 操作面板DBG..、GBG21A。

[1]

连接电缆USB-A/USB-2.0-Mini-B

SEW-EURODRIVE可提供,部件号:25643517)

[2]

操作面板CBG22A、CBG21A或CBG11A

[3]

连接电缆D型插头/RJ10

SEW-EURODRIVE可提供,部件号:28117832)