Visão geral da tampa de controle

Dependendo da corrente nominal de saída, as unidades estão disponíveis com as seguintes tampas de controle:

Tampa de controle

Corrente nominal de saída

Denominação do tipo

Tamanho

Figura

2,0 A

DBC...-0020..

Tamanho 1 sem aletas de refrigeração

2.5 A

DBC...-0025..

3.2 A

DBC...-0032..

4.0 A

DBC...-0040..

Tamanho 1 com aletas de refrigeração

5.5 A

DBC...-0055..

7.0 A

DBC...-0070..

Tamanho 2 sem ventilador

9.5 A

DBC...-0095..