Tampa de controle (conversor) do tamanho 2
MOVIMOT® performance | CM3C.. | ||
---|---|---|---|
100LM/D.. | 100LM/D.. | ||
Tamanho da tampa de controle | Tamanho 2 | ||
Tampa de controle (conversor) | ..0070.. | ..0095.. | |
Corrente nominal de saída | IN_ Conversor | 7.0 A | 9.5 A |
Potência de saída aparente | SN | 4.9 kVA | 6.6 kVA |
Capacidade de sobrecarga | URede = 400 V | fdesl < 3 Hz: 235% fdesl > 3Hz: 300% | |
URede = 500 V | fdesl < 3 Hz: 210% fdesl > 3Hz: 300% | ||
A capacidade de sobrecarga da unidade de acionamento é de 210 %Exceção: Para a combinação da tampa de controle D..0160 com o motor DRN132M4, a capacidade de sobrecarga é limitada a 200%. O MN é limitado e pode ser ainda mais limitado, dependendo da relação do redutor. Conectar o limite de torque do conversor adequadamente. Os torques de saída máximos admissíveis para o MOVIMOT® performance com redutores podem ser encontrados no catálogo "Motorredutores CM3C.. MOVIMOT® performance". | |||
Frequência PWM | fPWM | 4/8/16 kHz (ajustável) | |
Frequência de saída máx. | fmáx | V/f: | 500 Hz |
VFCPLUS: | 250 Hz | ||
CFC: | 500 Hz | ||
ELSM®: | 500 Hz | ||
Potência nominal dissipada Módulo de potência | PV | 90 W | 120 W |