MOVIMOT® performance

MOVIMOT® performance (≙ IE5)

Descrição

Unidade de acionamento mecatrônica composta por redutor, motor síncrono e conversor descentralizado

Potência

  • Tamanho 1: 0.75 kW – 1.88 kW
  • Tamanho 2: 3.14 kW – 4.19 kW

Capacidade de sobrecarga

Até 300%

Dados do acionamento

(sem redutor)

Faixa de torque

  • Tamanho 1: 3.6 Nm – 9 Nm
  • Tamanho 2: 15 Nm – 20 Nm

Faixa de variação (com encoder)

  • 1 min-1 – 2000 min-1

Faixa de variação (sem encoder)

  • 50 min-1 – 2000 min-1

Opções

  • Interface digital (MOVILINK® DDI)/DI
  • Encoder de volta única /EZ2Z
  • Encoder de múltiplas voltas /AZ2Z
  • Conector /IV
  • Proteção do motor /PK
  • Resistência de frenagem integrada /BW1 ou /BW2
  • Fixação de compensação da pressão do sistema eletrônico /PE
  • Inibição eletrodinâmica DynaStop®/DSP
  • (apenas no tamanho 1)
  • Para mais opções, ver opções para conversores descentralizados MOVI-C®