Modo de parametrização

Os dois modos de parametrização a seguir estão disponíveis para a colocação em operação da unidade:

Modo Easy

Fácil colocação em operação com interface de controle definida.

  • Parâmetros de ajuste, valores nominais e funções adicionais somente podem ser ajustados através de elementos de ajuste mecânico (potenciômetro e chaves DIP) na unidade.
  • Nenhum software e painel de operação são necessários para a colocação em operação.
  • Ao mudar para o modo Easy, todos os parâmetros são redefinidos para o estado de fornecimento.
  • Todos os parâmetros da unidade são somente para leitura.

Exceção:

  • O parâmetro Modo de colocação em operação também pode ser alterado no modo Easy.

Modo Expert

Modo de parametrização com acesso total a todas as funções da unidade com o software de engenharia MOVISUITE® ou com os painéis de operação CBG…

  • A interface de controle predefinida da unidade pode ser adaptada aos requisitos do aplicativo.
  • É possível desativar os elementos de ajuste mecânicos. Deste modo, ativam-se seus valores de substituição (parametrizáveis).
  • É possível definir os parâmetros do aparelho.

É possível definir o modo de parametrização com o software de engenharia MOVISUITE® ou com os painéis de operação CBG...

[1]

Basic settings > Permissions > Parameter setting mode > Expert mode (Ajustes básicos > Permissões > Modo de parametrização > Modo Expert)