Transporte/armazenamento

No ato do recebimento, inspecionar a carga para averiguar se há danos causados pelo transporte. Informar danos causados pelo transporte imediatamente à empresa transportadora. Se o produto ou a embalagem estiverem danificados, você não deve montar, instalar, conectar ou colocar o produto em operação. Se a embalagem estiver danificada, você não pode descartar que o produto também esteja danificado.

Os olhais de suspensão são projetados somente para o peso do motor sem redutor. Apertar firmemente os olhais de suspensão aparafusados. Redutores integrados possuem dispositivos de montagem separados que devem ser utilizados adicionalmente de acordo com as instruções de operação do redutor ao fixar o motorredutor. Montar sem nenhuma carga adicional.

Os olhais de suspensão fornecidos estão de acordo com DIN 580. Respeitar as cargas e regras ali especificadas. Nesse caso, o sentido de tração do meio de içamento não pode exceder um ângulo de 45°, de acordo com a DIN 580.

Se necessário, usar equipamento de transporte apropriado e devidamente dimensionado.

Observar as seguintes informações ao realizar o transporte:

  • Se estiverem disponíveis, utilizar sempre todos os pontos de fixação. Os pontos de fixação são projetados somente para o peso do produto. Não colocar nenhuma carga adicional.
  • Certificar-se que de que produto não esteja sujeito a impactos mecânicos.

Caso não seja imediatamente instalado, o produto deve ser armazenado em local seco e livre de poeira. É possível armazenar o produto por até 9 meses, sem a necessidade de aplicar medidas especiais antes da colocação em operação. Não armazenar o produto ao ar livre.

Não transportar e armazenar o produto na calota do ventilador.