Cabo de conexão
A tabela abaixo apresenta os cabos disponíveis para esta conexão:
Cabo de conexão | Conformidade/código | Tipo de cabo | Comprimento/tipo de instalação | Seção transversal do cabo/tensão de operação | ||
---|---|---|---|---|---|---|
CE: 28114345 | HELUKABEL® | Variável | 5 x 2.5 mm2 / 60 V CC | |||
M12, -5 pinos, codificação L, fêmea |
| M12, 5 pinos, codificação L, macho | ||||
CE: 28117751 | HELUKABEL® | Variável | 5 x 2.5 mm2 / 60 V CC | |||
Aberto |
| M12, 5 pinos, codificação L, macho | ||||
CE: 28117786 | HELUKABEL® | Variável | 5 x 2.5 mm2 / 60 V CC | |||
M12, 5 pinos, codificação L, fêmea |
| Aberto | ||||
CE: 28128184 | HELUKABEL® | Variável | 5 x 2.5 mm2 / 60 VCC | |||
M12, -5 pinos, codificação L, fêmea |
| M12, 5 pinos, codificação L, macho | ||||
CE: 28128192 | HELUKABEL® | Variável | 5 x 2.5 mm2 / 60 VCC | |||
M12, -5 pinos, codificação L, fêmea |
| Aberto | ||||
CE/UL: 28114353 | HELUKABEL® | Variável | 5 x 2.5 mm2 / 60 V CC | |||
M12, 5 pinos, codificação L, fêmea |
| M12, 5 pinos, codificação L, macho | ||||
CE/UL: 28117778 | HELUKABEL® | Variável | 5 x 2.5 mm2 / 60 V CC | |||
Aberto |
| M12, 5 pinos, codificação L, macho | ||||
CE/UL: 28117794 | HELUKABEL® | Variável | 5 x 2.5 mm2 / 60 V CC | |||
M12, 5 pinos, codificação L, fêmea |
| Aberto |