Entrada de cables M16
La siguiente imagen muestra las distintas posiciones posibles de los conectores enchufables:

Conector enchufable | No en la misma capa con conector enchufable: | |||
|---|---|---|---|---|
Designación | Anillo de codificación/color | Función | Posición | |
X5504 | Amarillo | STOLos conectores enchufables X5504 y X5505 sólo se pueden pedir conjuntamente. (conexión de 3 conductores) | X, 2 o 3 | - |
X5505 | Amarillo |
(conexión de 3 conductores) | X, 2 o 3 |
|
X1523 | Gris claro | X, 2 o 3 |
| |
X4142 | Rojo | X, 2 o 3 |
| |
- | - | [1] Compensación de presión opcional | X o 2 |
|
- | - | [2] Conexión opcional para conexión equipotencial | X o 2 |
|