Configuración 3: Habilitación, fallo externo, cambio de consigna
Modo de funcionamiento del procesamiento de la consigna fija: | Elementos de ajuste mecánicos (No se pueden cambiar) |
Comportamiento de la unidad de accionamiento | Entrada binaria | LED | |||
|---|---|---|---|---|---|
DI01 | DI02 | DI03 | DI04 | ||
Habilitación | Fallo externo | Potenciómetro f2 | Reset | ||
La unidad de accionamiento para con la consigna de deceleración t1. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija. Seguidamente se activa FCB01-Bloqueo de la etapa de salida. | 0 | 1 | x | x | Amarillo continuo |
La unidad de accionamiento marcha en sentido de giro positivo (giro a derechas) con la consigna de velocidad f1.Si el interruptor DIP S2/2 (selección de consigna analógica) = ON, en lugar de la consigna de velocidad f1 se utiliza la consigna de velocidad de la entrada analógica AI1. La consigna de aceleración t1 está activa. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija. | 1 | 1 | 0 | x | Verde continuo |
La unidad de accionamiento marcha en sentido de giro positivo (giro a derechas) con la consigna de velocidad f2. La consigna de aceleración t1 está activa. Si el potenciómetro t1 está desactivado mediante el ajuste del parámetro, se activa la consigna de aceleración 1/consigna de deceleración 1 del procesamiento de la consigna fija. | 1 | 1 | 1 | x | Verde continuo |
La unidad de accionamiento se encuentra en estado "Fallo Borna externa". | 1 | 0 | x | x | Parpadea en |
Se ha restablecido el estado de fallo. | 0 | 1 | 0 | 1 | Amarillo continuo |
0 = No hay tensión | 1 = 24 V | x = Indistinto |