Conexión de los cables con extremo abierto
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11741457 |
Ensamblaje | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto | Descripción | Conector enchufable prefabricado | |||||||
| |||||||||
Color del conductor/ | Identificación | Ensamblaje | Señal | Contacto | |||||
Rosa 0.25 mm2 | - | no prefabricado | Entrada binaria DI01 | DI01 | 1 | ||||
Gris 0.25 mm2 | - | no prefabricado | Entrada binaria DI02 | DI02 | 2 | ||||
Rojo 0.25 mm2 | - | no prefabricado | Entrada binaria DI03 | DI03 | 3 | ||||
Azul 0.25 mm2 | - | no prefabricado | Entrada binaria DI04 | DI04 | 4 | ||||
Amarillo 0.25 mm2 | - | no prefabricado | Reservado | Res. | 5 | ||||
Verde 0.25 mm2 | - | no prefabricado | Salida de relé DO R, contacto Common | DOR-C | 6 | ||||
Violeta 0.25 mm2 | - | no prefabricado | Salida de relé DO R, contacto normalmente abierto | DOR-NO | 7 | ||||
Negro 0.25 mm2 | - | no prefabricado | Salida de 24 V CC | +24V_O | 8 | ||||
Marrón 0.25 mm2 | - | no prefabricado | Potencial de referencia 0V24 | 0V24_O | 9 | ||||
Blanco 0.25 mm2 | - | no prefabricado | Reservado | Res. | 10 | ||||
Gris/rosa 0.25 mm2 | - | no prefabricado | Salida de 24 V CC | +24V_O | 11 | ||||
Verde/amarillo 0.25 mm2 | - | no prefabricado | Conexión a tierra funcional | FE | 12 | ||||