MOVIMOT® performance

La tecnología de seguridad de la unidad de accionamiento que se describe a continuación se ha desarrollado y comprobado según los siguientes requisitos de seguridad:

  • Safety Integrity Level 3 según EN 61800‑5‑2, EN 61508.
  • PL e según EN ISO 13849‑1.

Para este fin ha sido efectuada una certificación por TÜV Rheinland. Puede solicitar una copia del certificado TÜV a SEW‑EURODRIVE.