Eingang

MOVIMOT® performance

CM3C..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80S/D..

80M/D..

80M/D

Baugröße Elektronikdeckel

Baugröße 1
ohne Kühlrippen

Baugröße 1
mit Kühlrippen

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0020..

..0025..

..0032..

..0040..

..0040..

..0055..

Netznennspannung AC (gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 – 500 V

Netznennstrom AC

INetz

1.8 A

2.25 A

2.88 A

3.6 A

3.6 A

4.95 A

IMax

6.0 A

7.5 A

9.6 A

12.0 A

12.0 A

16.5 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %

Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang

SCCR I_CC

65 kA

Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz)

 

40 kA

MOVIMOT® performance

CM3C..

100LM/D..

100LM/D..

Baugröße Elektronikdeckel

Baugröße 2
ohne Lüfter

Elektronikdeckel (Umrichter)

..0070..

..0095..

Netznennspannung AC (gemäß EN 50160)

UNetz

3 x AC 380 -5 % – 500 V +10 %

Netznennstrom AC

INetz

6.3 A

8.6 A

IMax

21 A

28 A

Netzfrequenz

fNetz

50 – 60 Hz ±5 %

Maximal zulässiger Bemessungs-Kurzschlussstrom am Netzeingang

SCCR I_CC

65 kA

Maximaler Bemessungsstrom der Netzsicherung (Abzweigschutz)

 

40 kA