Anschluss mit Schnittstellenumsetzer USM21A

Die Verbindung zwischen dem PC und der Engineering-Schnittstelle des Geräts können Sie mit dem Schnittstellenumsetzer USM21A herstellen.

Die Daten werden gemäß dem USB-2.0-Standard übertragen. Der Betrieb an einer USB-3.0-Schnittstelle ist ebenfalls möglich.

Für diesen Anschluss benötigen Sie folgende Komponenten:

Komponente

Sachnummer

Schnittstellenumsetzer USM21A

Im Lieferumfang sind folgende Verbindungskabel enthalten:

  • USB-2.0-Verbindungskabel
    • USB-Typ-A/USB-Typ-B,
    • Länge: 1.5 m
  • Verbindungskabel RJ10/RJ10
  • für den Anschluss an die Engineering-Schnittstelle X31
    • mit 2 RJ10-Steckverbindern
    • Länge: 3 m

28231449

Verbindungskabel RJ10/M12 (USK15A)

für den Anschluss an die Engineering-Schnittstelle X4142

  • mit RJ10-Steckverbinder
  • mit M12-SPEEDCON-Steckverbinder, 5-polig, male, B-codiert
  • Länge: 3 m

28139038

Verlängerungskabel M12/M12

zur Verlängerung des Verbindungskabels RJ10/M12 (USK15A) an die Engineering-Schnittstelle X4142

  • mit M12-SPEEDCON-Steckverbinder, 5-polig, female, B-codiert
  • mit M12-SPEEDCON-Steckverbinder, 5-polig, male, B-codiert
  • Länge: 13 m

28168860

Nachrüstsatz M12-Engineering-Schnittstelle X4142

M12-SPEEDCON, 5-polig, B-codiert, female

28273273