故障45现场总线接口
子故障:45.1 说明:现场总线接口无法响应 | ||
---|---|---|
| 反应:紧急停止 + 输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
现场总线接口未正常启动,因此无法正常工作。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
子故障:45.2 说明:现场总线接口 – 故障 | ||
---|---|---|
| 反应:现场总线 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
检测到设备内部与现场总线接口的连接存在故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
子故障:45.3 说明:过程输出数据超时 | ||
---|---|---|
| 反应:现场总线 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
在进行现场总线通讯时,过程数据传输期间出现超时。 | – 检查现场总线主站和现场总线接口之间的通讯连接是否中断。 – 检查现场总线主站的项目设计。 – 调整现场总线接口的超时监控。 |
子故障:45.5 说明:工程组态时出错 | ||
---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
通过现场总线接口进行的工程组态失灵或功能受限。 | – 关闭并重新接通设备。 – 检查通讯网络的网络负载。 – 关闭不需要的和并行打开的工程连接(例如通过EDGE设备控制器、资产管理工具、网络扫描仪等进行参数访问)。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
子故障:45.7 说明:过程输出数据无效 | ||
---|---|---|
| 反应:现场总线 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
– 现场总线主站发送无效的过程输出数据。 – 现场总线接口已识别到过程数据交换的内部故障,并将过程输出数据标记为无效。 | – 检查可编程控制器是否处于“停止”状态。 – 重启可编程控制器。 – 检查现场总线主站的项目设计。 – 如果内部过程数据交换失败,请关闭设备,然后再次接通。 |
子故障:45.9 说明:警告 | ||
---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
变频器检测到设备内部与现场总线接口的连接存在一个不严重的故障。 | – 关闭并重新接通设备。 - 如果警告反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
子故障:45.50 说明:警告 | ||
---|---|---|
| 反应:警告,带自复位 | |
原因 | 措施 | |
现场总线接口报告了一个警告。 | 注意现场总线接口子组件的警告。从该警告中推断出确切的原因,并且采取相应的措施进行排障。 |
子故障:45.51 说明:故障 | ||
---|---|---|
| 反应:现场总线 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
现场总线接口检测到故障。 | 注意现场总线接口子组件的故障代码。从该故障信息中推断出确切的原因,并且采取相应的措施进行排障。 |
子故障:45.52 说明:严重故障 | ||
---|---|---|
| 反应:现场总线 – 超时反应 | |
原因 | 措施 | |
现场总线接口检测到严重故障。 | 注意现场总线接口子组件的故障代码。从该故障信息中推断出确切的原因,并且采取相应的措施进行排障。 |