故障18软件故障
子故障:18.1 说明:电机管理接口中出现故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
电机管理接口上出现故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:18.3 说明:任务系统 – 警告 | ||
|---|---|---|
| 反应:警告 | |
原因 | 措施 | |
在处理内部任务系统时检测到一个故障。 | - 确认警告。 - 如果警告反复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:18.4 说明:任务系统 – 故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
在处理内部任务系统时检测到一个故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:18.7 说明:严重的软件故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
检测到严重的软件故障。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:18.8 说明:无效的故障代码 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
请求了无效的故障代码。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:18.9 说明:内部软件故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
软件报告了一个意外事件。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:18.10 说明:监视器故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 | |
原因 | 措施 | |
看门狗发现故障。软件未以预设的循环周期工作。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:18.12 说明:配置数据有误 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
配置数据不可靠或无法由已激活的固件版本进行编译。 | – 进行固件升级。 – 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:18.13 说明:调整数据不合理 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
校准数据不可靠。 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |
子故障:18.14 说明:能源管理中出现故障 | ||
|---|---|---|
| 反应:输出级锁定 系统状态:通过复位CPU确认故障 | |
原因 | 措施 | |
无法停止或启动关断或接通电源电压(例如待机运行)的应用。 | – 关闭并重新接通设备。 – 如果故障重复出现,请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 | |