带保护弓的MOVIGEAR®上的PE连接

保护弓用于持续保护设备。请勿移除保护弓。

  1. 请按下图所示将PE电缆连接至保护弓。
  2. 警告! PE连接不当会导致电击。死亡或重伤。按如下方式将PE电缆安装在防护板上(螺栓的拧紧扭矩:2.0 ~ 2.4 Nm)。

推荐:

用叉形电缆脚装配请使用附件包中的安装材料进行装配。

允许用于所有导线截面

用实心连接电缆装配请使用附件包中的安装材料进行装配。

适于
小于2.5 mm2的导线截面

[1]

将PE连接电缆安装在垫圈与防护板之间。

[2]

适用于M5-PE螺栓的叉形电缆脚