装配随附的工程设计插接头X4142

SEW-EURODRIVE提供工程设计插接头X4142,部分位于附件包(部件号:28273273)中。在这种情况下,请按以下步骤将工程设计插接头X4142安装到驱动装置的接线盒上:

  1. 务必遵守调试提示!
  2. 切断电源并至少等待5分钟。
  3. 卸下螺栓并从接线盒上拆下电子设备盖板。
  4. 将RJ10插接头从外部穿过允许的电缆引入孔插入(允许的位置参见“插接头位置...”一章)。将电缆完全推入接线盒中。
  5. 将M12插接头旋入电缆引入孔中。拧紧M12插接头的螺母(拧紧扭矩:6 Nm)。
  6. 将RJ10插接头插入接线盒中的X31插接头中。下图显示电缆穿引的一个示例:
  7. 将电子设备盖板盖在接线盒上。使用4个螺栓拧紧电子设备盖板(拧紧扭矩:6 Nm)。