散装电缆的连接

下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:

部件号

28118723、28118707、28118731、28118715

连接说明

散装电缆

连接取决于安装拓扑结构

混合安装用于

  • 电源
  • 24V辅助电压

混合安装用于

  • 电源
  • 24V辅助电压
  • 通讯

混合安装用于

  • 电源
  • STO
  • 通讯

PA混合电缆

PAC混合电缆

PSC混合电缆仅允许使用2芯STO接头(双极正负极通断,双通道串行正极通断,单极正极通断)。参见“安全功能项目设计”一章。

导线颜色
导线横截面

标志

信号

 

描述

棕色
2.5 mm2 4.0 mm2

L1

U

电源相L1连接

黑色
2.5 mm2 4.0 mm2

L2

V

电源相L2连接

灰色
2.5 mm2 4.0 mm2

L3

W

电源相L3连接

绿色/黄色
2.5 mm2 4.0 mm2

-

PI

保护接地接头

棕色
2.5 mm2

-

+24V/ STO_P

+DC 24 V

STO_P (STO+)

蓝色
2.5 mm2

-

0V24/ STO_M

0V24参考电位

STO_M (STO-)

黄色
0.34 mm2

-

TX+

保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。

以太网TX+

橙色
0.34 mm2

-

TX-

保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。

以太网TX-

白色
0.34 mm2

-

RX+

保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。

以太网RX+

蓝色
0.34 mm2

-

RX-

保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。

以太网RX-