带开放末端电缆连接
下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28114426、28114442、28114434、28114450 |
预制 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
开放的电缆末端 | 描述 | 预制的插接头 | |||||||
导线颜色/导线横截面 | 标志 | 预制 | 信号 | 触点 | |||||
棕色 | L1 | 未预制 | 连接电源,相位L1 | L1 | U | ||||
黑色 | L2 | 未预制 | 连接电源,相位L2 | L2 | V | ||||
灰色 | L3 | 未预制 | 连接电源,相位L3 | L3 | W | ||||
绿色/黄色 | - | 未预制 | 保护接地接头 | PI | PI | ||||
棕色 | - | 未预制 | DC 24V输出端 | +24 V | A | ||||
蓝色 | - | 未预制 | 0V24参考电位 | 0V24 | B | ||||
黄色 | - | 未预制 | 保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。 | Res. | - | ||||
橙色 | - | 未预制 | 保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。 | Res. | - | ||||
白色 | - | 未预制 | 保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。 | Res. | - | ||||
蓝色 | - | 未预制 | 保留保留的导线必须在接线盒内隔离和固定。 | Res. | - |