下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号
28117808、28110986
预制
开放的电缆末端
描述
预制的插接头
导线颜色/导线横截面
标志
信号
触点
不要连接插接头中的这条导线。
–
未预制
DC 24 V辅助输出端
24V_OUT
1
白色0.75 mm2
接口F_STO_P2
F_STO_P2
2
DC 24 V辅助输出端的0V24参考电位
0V24_OUT
3
棕色0.75 mm2
接口F_STO_P1
F_STO_P1
4
黑色0.75 mm2
接口F_STO_M
F_STO_M
5