MGF..4-..-C/XT

MGF..4-..-C/XT

i总和

DynaStop®扭矩

MDSP

nDSP时(减速器轴转速)

Nm

min-1

2级

3.53*

38

12.65

4.34*

47

10.29

4.99

54

8.95

5.76

62

7.76

6.34

69

7.05

7.44*

81

6.00

7.88

85

5.67

8.96

97

4.99

10.97

119

4.07

12.66

137

3.53

13.93

151

3.21

16.36

177

2.73

17.33

188

2.58

19.70

213

2.27

21.82

236

2.05

25.72

278

1.74

3级

28.88

312

1.55

34.29

371

1.30

36.61

396

1.22

42.86

400

1.04

48.00*

400

0.93

56.49

400

0.79

=

优先传动比

*

=

最终的减速器传动比