MGF..2-..-C

MGF..2-..-C

i总和

DynaStop®扭矩

MDSP

nDSP(减速器轴转速)时

Nm

min-1

2级

3.37

15

44.63

4.22

19

35.64

5.00*

22

30.08

5.34

23

28.16

6.25*

28

24.06

7.00*

31

21.49

8.24

36

18.25

9.71

43

15.49

10.37

46

14.50

12.14

53

12.39

13.60*

60

11.06

16.00

70

9.40

18.52

81

8.12

19.81

87

7.59

22.86

101

6.58

3级

28.07

124

5.36

33.02

145

4.55

37.24

164

4.04

42.19

186

3.56

45.03

198

3.34

51.51

200

2.92

55.25

200

2.72

=

优先传动比

*

=

最终的减速器传动比