注油

仅可由SEW-EURODRIVE售后服务部或经SEW-EURODRIVE培训的专业人员打开减速器端盖。

  1. 执行检查/维护前的准备工作一章中规定的操作步骤。
  2. 警告! 表面高温,小心烫伤。重伤。触摸前先让设备充分冷却。
    • 减速器必须保持一定温度,因为冷油流动性差,影响正常加注。
  3. SEW-EURODRIVE公司建议在下图所示位置注入新机油。
  4. 注意! 若加注错误的减速器油,可能会影响润滑剂属性。财产损失。合成润滑剂不得相互混合,也不得与矿物润滑剂混合!默认使用合成油作为润滑剂。通过低位孔 [2] 加注同类型新油。
    • SEW-EURODRIVE公司根据订单内容确定润滑油粘度和种类(合成油),并在订单确认书以及驱动装置铭牌上标注。
    • 如果也取下上部的排气螺栓 [1] 或拧紧在此的透气阀(流出挤压空气),注油过程将更容易。
    • 注入的油量参见铭牌上的规定,或根据安装位置查阅产品手册中的润滑剂加注量一章。
  5. 重新拧入密封螺栓与透气阀。透气阀的位置取决于驱动装置的安装位置。遵守产品手册中安装位置一章中安装位置表中的规定。
  6. 修补或者更换表面防护涂层/防锈涂层。