LED状态指示灯“DRIVE”
下表列出了LED指示灯“DRIVE”的显示功能:
LED指示灯 | 运行状态/ | 含义 | 措施 | |
|---|---|---|---|---|
故障代码 | 子故障代码 | |||
– 熄灭 | 未准备就绪 | 无电源电压。 | 接通电源电压。 | |
黄色 超快闪烁,4 Hz | 未准备就绪 | 初始化阶段 | 等待直至初始化完成。 | |
绿光/黄光 变换颜色闪烁,0.5 Hz (1X 绿光,1x 黄光) | 准备就绪,但设备已锁定 | 信号“STO”激活。 | 请禁用“STO”信号。 | |
黄色 慢速闪烁,0.5 Hz | 准备就绪,但处于手动操作/现场操作状态,设备已锁定 | 电源电压正常。 | – | |
黄色 快速闪烁,2 Hz | 准备就绪 | 已激活“在无驱动装置使能的情况下禁用DynaStop®”。 | – | |
黄色 长亮 | 准备就绪,但设备已锁定 | 电源电压正常。 输出级被禁用。 | – | |
绿光 慢速闪烁,0.5 Hz | 设备已使能,但处于手动操作/现场操作状态 | 输出级已使能。 电机运行中。 | – | |
绿光 超快闪烁,4 Hz | 设备已使能,但电流极限激活。 | 驱动装置处于电流极限。 | 请降低负载。 | |
绿光 长亮 | 设备已使能。 | 输出级已使能。 电机运行中。 | – | |
黄光/红光 变换颜色闪烁,1 Hz (2 x 黄光,2 x 红光) | 准备就绪 | 存在显示故障。 输出级被禁用。 | 可采取的措施请参见产品手册 > “故障表”一章。 | |
绿光/红光 变换颜色闪烁,1 Hz (2 x 绿光,2 x 红光) | 准备就绪 | 存在显示故障。 输出级已使能。 电机运行中。 | 可采取的措施请参见产品手册 > “故障表”一章。 | |
红光 闪烁,1 Hz | 3 | 1 | 接地故障 | 可采取的措施请参见产品手册 > “故障表”一章。 |
4 | 1 | 制动斩波器故障 | ||
6 | 1 | 线路故障 | ||
7 | 1 | 直流侧故障 | ||
8 | 1、2、3 | 转速监控故障 | ||
9 | 1、2、5、6、9、10 | 控制方法故障 | ||
10 | 1、3 – 11 | Data-Flexibility故障 | ||
11 | 1 – 6 | 温度监控故障 | ||
12 | 1、2 | 制动器故障 | ||
13 | 5、24 | 编码器1故障 | ||
16 | 5 – 8、10、20 – 27 | 调试故障 | ||
19 | 1 – 9 | 过程数据故障 | ||
20 | 2、11 | 设备监控故障 | ||
23 | 4 | 功率部件故障 | ||
25 | 2 – 7、20、21、30.31、61、70 | 参数存储器监控故障 | ||
26 | 1、3 | 外部故障 | ||
28 | 1 – 12,14 | FCB驱动功能故障 | ||
29 | 1 – 4 | 硬件限位开关故障 | ||
30 | 1 – 3 | 软件限位开关故障 | ||
31 | 1 – 4、7、9 | 电机热保护装置故障 | ||
32 | 2 – 6,12 | 通讯故障 | ||
33 | 11、12、13 | 系统初始化故障 | ||
34 | 1 | 过程数据配置故障 | ||
35 | 1 – 5 | 功能激活故障 | ||
42 | 1 – 3 | 位置偏差故障 | ||
44 | 2、3、4 | U、V、W相过电流 | ||
46 | 2、3、50、51、52 | 安全卡故障 | ||
51 | 1 | 模拟处理故障 | ||
红光 长亮 | 1 | 1、2 | 输出级监控故障 | 请联系SEW-EURODRIVE客户服务部。 |
4 | 2 | 制动斩波器故障 | ||
7 | 2 | 直流侧故障 | ||
9 | 3、4、8 | 控制方法故障 | ||
10 | 2、99 | Data-Flexibility故障 | ||
11 | 7、8 | 温度监控故障 | ||
13 | 1、3、6、7、8、9、11、13、15、22、23 | 编码器1故障 | ||
16 | 2、11、12、30 | 调试故障 | ||
17 | 7 | 内部计算机故障 | ||
18 | 1、3、4、7、8、9、10、12、13 | 软件故障 | ||
20 | 1、7 | 设备监控故障 | ||
21 | 1 | S-Drive 1故障 | ||
23 | 5、6、7、8 | 功率部件故障 | ||
25 | 10、12 – 19、50、51、81 | 参数存储器监控故障 | ||
28 | 13 | FCB驱动功能故障 | ||
33 | 1、2、6、7、8、10 | 系统初始化故障 | ||
46 | 1 | 安全卡故障 | ||