用于调试的检查列表

下列检查列表中列出了执行完整的调试所需的步骤。

步骤

调试步骤

已完成

1

安装驱动装置。

2

安装MOVI-C®组件。

3

启动MOVISUITE®程序。

4

运行驱动机构。

5

设定值的参数设定。

6

功能模块 (FCB) 的参数设定。

7

配置数字输入和输出端。

8

配置过程数据 (PD)。 DBC规格时不可用。

9

配置软件模块 (MOVIKIT®)。

 

10

测试驱动装置/应用。