下表显示电缆(部件号如下)的芯线配置:
部件号
28117751
预制
开放式电缆末端
说明
预制的插接头
芯线颜色/导线横截面
标志
信号
触点
黑色2.5 mm2
1
未预制
DC 24 V输出端/L1(用于辅助电压/供电)
+24V/L1
2
0V24参考电位/N2(用于DC 24 V制动整流块 /BES)
0V24/N2
3
0V24参考电位/N1(用于辅助电压/供电)
0V24/N1
4
DC 24 V输出端/L2(用于DC 24 V制动整流块 /BES)
+24V/L2
5
功能接地
FE